![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-658113-WEB-R.jpg)
PRISE MOBILE 3P+T 32A440V IP66/67-55
LEGRAND
PRISE MOBILE 3P+T 32A440V IP66/67-55
REF. 658113
EAN.
3245066581132
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |