![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555421-LEGRAND.jpg)
Prise mobile 32A 3P+T 440v 3h ip67
P17
LEGRAND
Prise mobile 32A 3P+T 440v 3h ip67
REF. 555421
EAN.
3245065554212
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION