![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555301-LEGRAND-1000.jpg)
PRISE MOBILE 16A 2P+T 100/130V IP67
LEGRAND
PRISE MOBILE 16A 2P+T 100/130V IP67
REF. 555301
EAN.
3245065553017
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) jaune |
Position horaire des contacts de terre | 4 h |
Couleur caractéristique | Jaune |
Numéro RAL | 1018 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
4 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION