PRISE HP DOUBLE GRIFFES IVOIRE
LEGRAND
PRISE HP DOUBLE GRIFFES IVOIRE
REF. 764681
EAN.
3414970684431
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Connexion haut-parleur |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |