![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600382-WEB-R.jpg)
Prise haut-parleur double dooxie finition blanc
dooxie
LEGRAND
Prise haut-parleur double dooxie finition blanc
REF. 600382
EAN.
3414971093560
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
---|---|
Direction de sortie | Incliné |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 34.25 mm |
Profondeur d'encastrement | 17.25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION