![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555589-LEGRAND.jpg)
Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17
LEGRAND
Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
REF. 555589
EAN.
3414970735041
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
CCC-CQC2018010203055869
(2.36 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION