![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059427_pw_150240.jpg)
Prise fixe Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Hypra
LEGRAND
Prise fixe Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 059512
EAN.
3245060595128
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 146 mm |
Ecart vertical entre les trous | 124 mm |
Dimension de bride, horizontale | 146 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 124 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Notice
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION