![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052934-LEGRAND-1000.jpg)
Prise fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Hypra
LEGRAND
Prise fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
REF. 052934
EAN.
3245060529345
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 94 mm |
Ecart vertical entre les trous | 80 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION