![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052022-LEGRAND-1000.jpg)
Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
REF. 052022
EAN.
3245060520229
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 72 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 64 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 52 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION