![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555188-LEGRAND.jpg)
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 555188
EAN.
3245065551884
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION