Aller au contenu principal
Logo print

Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

Hypra LEGRAND

Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

REF. 052920 EAN. 3245060529208
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 5
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 94 mm
Ecart vertical entre les trous 70 mm
Dimension de bride, horizontale 84 mm
Ecart horizontal entre les trous 70 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Notice
2500390-03.pdf pdf (0.28 Mo)
1 document
Fichier autocad
052920.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)