![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067432-WEB-R.jpg)
Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique livrée avec enjoliveur blanc
Céliane
LEGRAND
Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique livrée avec enjoliveur blanc
REF. 067432
EAN.
3245060674328
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Mode de pose | Encastré |
Hauteur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 41.8 mm |
Croche de contact | Oui |
Buse d'aspiration à socle | Oui |
Interrupteur à pédale | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Profondeur d'encastrement | 28.6 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -5-45 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION