Aller au contenu principal
Logo print

Prise de courant Surface Mosaic avec prise USB Type-C livrée avec support 2 modules - noir mat

Mosaic LEGRAND

Prise de courant Surface Mosaic avec prise USB Type-C livrée avec support 2 modules - noir mat

REF. 079161L EAN. 3414971637740
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 2
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Nombre de contacts actifs (carré) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 1
Nombre d'unités 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Autre
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Noir
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Autre
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Non
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Noir
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 2400 mA
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 74 mm
Hauteur d'appareil 74 mm
Profondeur d'appareil 41.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 31 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
USB Puissance de sortie 7.5 W
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02794FR-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
F02794EN-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
F02794EN-02.pdf pdf (0.25 Mo)
Fiche technique
F02794FR-02.pdf pdf (0.25 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Agrément