![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600477-WEB-R.jpg)
Prise blindée RJ45 catégorie5e FTP dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Prise blindée RJ45 catégorie5e FTP dooxie finition alu
REF. 600477
EAN.
3414971093836
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 34.69 mm |
Profondeur d'encastrement | 22.59 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION