![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028147-WEB-F.jpg)
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 débrochable 3P
DMX³
LEGRAND
Prise arrière pour raccordement DMX³1600 débrochable 3P
REF. 028147
EAN.
3414971505353
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de construction de l'appareil | Autre |
---|---|
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Non |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 15 mm |
Profondeur | 63 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par l'arrière de l'appareil |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 120-1000 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
2 documents
Notice
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION