![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-050682-WEB-L.jpg)
Prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A
-
LEGRAND
Prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A
REF. 050682
EAN.
3414970010599
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 12-12 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 2100 mA |
Mode de pose | Autre |
Couleur | Blanc |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |