![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098005-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001
-
LEGRAND
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001
REF. 098005
EAN.
3245060980054
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de filetage | Métrique |
---|---|
Taille de filetages métrique/PG | 25 |
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz | Autre |
Inclinaison du filetage | 1.5 mm |
Longueur de filetage | 33 mm |
Dimension du profil | 30 mm |
Dimension angulaire hexagonale | 46.5 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 12-18 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7001 |
Protection contre les courbures | Non |
Avec contre-écrou | Oui |
---|---|
Fixation sans contre-écrou | Oui |
Modèle | Droit |
Joint multi-passages | Non |
Raccord à écrou de câble plat | Non |
Serre cable | Non |
Type de garniture d’étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord à écrou divisible | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-80 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Pour câble blindé | Non |
Finition CEM | Non |
Blindé | Non |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 50 mm |
Temperature de stockage | -20-80 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Agrément
VDE-40010044
(0.36 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION