![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600004-WEB-R.jpg)
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
dooxie
LEGRAND
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
REF. 600004
EAN.
3414971004313
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 36 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 21.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION