![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/782496-LEGRAND-1000.jpg)
POSTE DE TRAVAIL 6 POSTES A EQUIPER BLANC
Forix
LEGRAND
POSTE DE TRAVAIL 6 POSTES A EQUIPER BLANC
REF. 782496
EAN.
3245067824962
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 6 |
Nombre d'unités | 6 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur | 34.5 mm |
Largeur d'appareil | 280 mm |
Hauteur d'appareil | 200 mm |
Profondeur d'appareil | 34.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION