![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/334202-BTICINO-1000.jpg)
Poste intérieur audio sprint sans secret
-
BTICINO
Poste intérieur audio sprint sans secret
REF. 334202
EAN.
8012199232331
Poste intérieur audio sprint sans secret
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Système multifilaire |
---|---|
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 101 mm |
Hauteur | 216 mm |
Profondeur | 56 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.035-0.035 A |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 3.5 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Objet connecté | Non |