![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021287-WEB-R.jpg)
PORTE VITREE 1200X850 IP55
LEGRAND
PORTE VITREE 1200X850 IP55
REF. 021287
EAN.
3245060212872
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 975 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION