![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401452-WEB-R.jpg)
Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 réference 401442
Drivia
LEGRAND
Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 réference 401442
REF. 401452
EAN.
3414970817839
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 370 mm |
Hauteur | 1151 mm |
Profondeur | 20 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION