![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038717-WEB-R.jpg)
Porte-repère 88x15mm pour câbles pour imprimante Logicab2
Logicab
LEGRAND
Porte-repère 88x15mm pour câbles pour imprimante Logicab2
REF. 038717
EAN.
3245060387174
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | Paroi épaisse |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 10-102 mm |
Diamètre du câble | 10-102 mm |
Longueur | 88 mm |
Largeur | 15 mm |
Couleur | Autre |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | Serrer |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |