Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1595mm
XL³
LEGRAND
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1595mm
REF. 021273
EAN.
3245060212735
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1400 mm |
Hauteur | 725 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION