![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005121_pw_93552.jpg)
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005101 - IP40 IK07 - blanche
GTL Drivia
LEGRAND
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005101 - IP40 IK07 - blanche
REF. 005121
EAN.
3245060051211
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 345 mm |
Hauteur | 450 mm |
Profondeur | 21 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |