![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036322-WEB-R.jpg)
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x600mm - RAL7035
Atlantic
LEGRAND
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x600mm - RAL7035
REF. 036322
EAN.
3414970795144
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte intérieure |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 548 mm |
Hauteur | 1134 mm |
Profondeur | 17 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION