![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020269-LEGRAND-1000.jpg)
PORTE GALBEE VITREE HAUTEUR 1900
LEGRAND
PORTE GALBEE VITREE HAUTEUR 1900
REF. 020269
EAN.
3245060202699
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1900 mm |
Hauteur | 575 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Notice
Cahier d'atelier
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION