![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021260-WEB-R.jpg)
PORTE GALBEE VITREE 800X600
LEGRAND
PORTE GALBEE VITREE 800X600
REF. 021260
EAN.
3245060212605
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 725 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION