Porte Drivia pour platine disjoncteur ERDF - transparent
Drivia
LEGRAND
Porte Drivia pour platine disjoncteur ERDF - transparent
REF. 401188
EAN.
3245064011884
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 225 mm |
Profondeur | 102 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-NF012_3251
(0.16 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION