![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654011-WEB-R.jpg)
Pop up mobilier pré-câblé avec 2 prises 2P+T , 2xRJ45 catégorie6 FTP , 1xHD15 et 1xjack 3,5mm - finition inox mat
-
LEGRAND
Pop up mobilier pré-câblé avec 2 prises 2P+T , 2xRJ45 catégorie6 FTP , 1xHD15 et 1xjack 3,5mm - finition inox mat
REF. 654011
EAN.
3414970966407
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Longueur | 274 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 5 mm |
Profondeur d'encastrement | 78 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 1 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 1 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 2 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION