![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654002-WEB-R.jpg)
POP UP 4 modules à équiper finition noir mat
-
LEGRAND
POP UP 4 modules à équiper finition noir mat
REF. 654002
EAN.
3414970966223
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Noir |
Longueur | 142 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 5 mm |
Profondeur d'encastrement | 78 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION