![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022206-LEGRAND-1000.jpg)
Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 80A
-
LEGRAND
Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 80A
REF. 022206
EAN.
3245060222062
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Largeur en nombre de modules | 26.8 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
---|---|
Courant de commutation assigné | 80 A |
Tension assignée (Ue) | 690 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 80 A |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_719185
(0.66 Mo)
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION