![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035759-LEGRAND-1000.jpg)
Poignées (2) - pour pupitre de commande Atlantic axis
LEGRAND
Poignées (2) - pour pupitre de commande Atlantic axis
REF. 035759
EAN.
3245060357597
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 280 mm |
Profondeur | 60 mm |
---|---|
Matériau | Autre |
Couleur | Autre |