Aller au contenu principal
Logo print

P.MOB 16A 2P+T 110V PLAST IP44

LEGRAND

P.MOB 16A 2P+T 110V PLAST IP44

REF. 051980 EAN. 3245060519803
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) jaune
Position horaire des contacts de terre 4 h
Couleur caractéristique Jaune
Numéro RAL 1018
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Agrément