![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020239-WEB-R.jpg)
Platine pour branchement tarif jaune pour DPX³250 montage horizontal en coffret ou armoire XL³400
XL³
LEGRAND
Platine pour branchement tarif jaune pour DPX³250 montage horizontal en coffret ou armoire XL³400
REF. 020239
EAN.
3245060202392
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 200 mm |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Notice
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION