![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021227-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal pour 1 DPX250 débrochable avec commande motorisée en position horizontale dans XL³4000
XL³
LEGRAND
Plastron métal pour 1 DPX250 débrochable avec commande motorisée en position horizontale dans XL³4000
REF. 021227
EAN.
3245060212278
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION