Aller au contenu principal
Logo print

Plastron métal pour 1 DMX³1600 ou DMX³-I1600 débrochable dans XL³4000 - 24 modules

XL³ LEGRAND

Plastron métal pour 1 DMX³1600 ou DMX³-I1600 débrochable dans XL³4000 - 24 modules

REF. 021085 EAN. 3414970756923
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 600 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
Nombre d'unités en hauteur (HE) 12
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Cahier d'atelier