![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035730_pw_152556.jpg)
Plaque de renfort percée pour suspension -pour pupitre de commande Atlantic axis
LEGRAND
Plaque de renfort percée pour suspension -pour pupitre de commande Atlantic axis
REF. 035730
EAN.
3245060357306
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 2.5 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Blanc |