![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079174-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Prog Mosaic - pour gestionnaire multiscénarios- alu
LEGRAND
Plaque Prog Mosaic - pour gestionnaire multiscénarios- alu
REF. 079174
EAN.
3245060791742
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Saillie |
Champ désignation | Non |
---|---|
Ecran | Sans |
Fonction tactile | Non |
Matériau | Verre |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Classe de protection (IP) | IP20 |