Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Niloé 5 postes horizontaux et verticaux taupe

- LEGRAND

Plaque Niloé 5 postes horizontaux et verticaux taupe

REF. 665035 EAN. 3245066650357
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 5
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 5
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Gris
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 370 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 10 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
19 documents
Agrément
Agrément
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Agrément
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Agrément
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Agrément
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Agrément
NF-677930 (1.13 Mo)
Agrément
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-677924 (1.38 Mo)
Agrément
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-686066B (0.45 Mo)