![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/096725-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Niloé 3 postes - Argent
Niloé
LEGRAND
Plaque Niloé 3 postes - Argent
REF. 096725
EAN.
3245060967253
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 3 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 3 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Argent |
---|---|
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 186 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 10 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Agrément
NF-677924
(1.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Agrément
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Agrément
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION