Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Niloé 2 postes dark wood

Niloé LEGRAND

Plaque Niloé 2 postes dark wood

REF. 397092 EAN. 3414970303233
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Décoré
Finition de la surface Brillant
Couleur Bois
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 157 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 10 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
14 documents
Agrément
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Agrément
NF-677930 (1.13 Mo)
Agrément
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-677924 (1.38 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Agrément
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-686066B (0.45 Mo)