![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LNA4802BI-BTICINO-1000.jpg)
Plaque Livinglight Neutre 2 modules - Blanc
Living Light
BTICINO
Plaque Livinglight Neutre 2 modules - Blanc
REF. LNA4802BI
EAN.
8005543422526
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 10.2 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
10 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
Decl. UE RED-A 4170 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4169 A
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4147 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4136 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4158 A
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4050 B
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION