Aller au contenu principal
Logo print

Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules alu

Mosaic LEGRAND

Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules alu

REF. 079322L EAN. 3414971580206
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 2
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 7040
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 153 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 9 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F02902FR-01.pdf pdf (0.69 Mo)
9 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)