Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

Plaque de finition horizontale Mosaic 3x2 modules Blanc

Mosaic LEGRAND

Plaque de finition horizontale Mosaic 3x2 modules Blanc

REF. 277806L EAN. 3414971574175
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 3
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 3
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 224 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 9 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03155EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Fiche technique
F03155FR-00.pdf pdf (0.07 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-277806L.stp ifc (4.19 Mo)
9 documents
Agrément
Agrément
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01211-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Agrément
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Agrément