![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046255-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque entrée de câbles avec balais pour coffrets pivotants
LEGRAND
Plaque entrée de câbles avec balais pour coffrets pivotants
REF. 046255
EAN.
3245060462550
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Brosse |
---|---|
Type | Droit |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 4.45 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Estampages | Non |
Type de filetage | Sans |
Couleur | Noir |