Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Céliane Poudré 4 postes - finition Schiste

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane Poudré 4 postes - finition Schiste

REF. 066734 EAN. 3414970448828
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 4
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 4
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 8
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 303 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01977EN-02.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F01977FR-02.pdf pdf (0.61 Mo)
6 documents
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00991-V01.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)