Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Corian® Gougé

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Corian® Gougé

REF. 069025 EAN. 3414970450456
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 171 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 9.1 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F01979FR-00.pdf pdf (0.91 Mo)
5 documents
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)