Aller au contenu principal
Logo print

Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Chêne Blanchi

Céliane LEGRAND

Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Chêne Blanchi

REF. 069055 EAN. 3414970450777
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Bois
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Bois
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK02
Type de fixation À clipser
Largeur 171 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 8.7 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Quercus petraea (Chêne)
Certification du bois (liste) FSC 100% (BV-COC-128543)
Zone climatique de provenance de bois Tempéré

Documentation

1 document
Fiche technique
F01981FR-00.pdf pdf (0.85 Mo)
6 documents
Certification bois
FSC-FR069452/2 (1.51 Mo)
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)