![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-066634-WEB-R.jpg)
Plaque Céliane Laqué 4 postes - finition Blanc
Céliane
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 4 postes - finition Blanc
REF. 066634
EAN.
3245060666347
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 4 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 4 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 8 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 303 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 8.5 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Agrément
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Agrément
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION